{balluff/connectivity/kabelstecker_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BCC M423-0000-2A-001-VX43T2-050},{BC=BCC05PZ},{W=0.160},{AAB9121=105},{AAC0281=-40},{AAT0801=3},{AAC0291=-5},{AAB9131=105},{AAP6351=MIN},{BAA0381=MIN},{BAA0391=MIN},{VERS=14},{CONSTYLE1=M12x1},{CONTYPE1=Stecker},{WK=PVC},{CAB=5.00 m},{TC=BCC M423-0000-2A-001-VX43T2-050},{AB=BCC M423-0000-2A-001-VX43T2-050},{PX=44218_01},{ICON=44218_01.bmp},{CONPINS1=3},{CONVERS1=gewinkelt},{CONCOD1=A},{AL=3},{SORT=Mobiles Equipment.},{IEC=IP67;IP68;IP69K},{ZUL=cULus;EAC;WEEE},{SYS=umspritzt},{TRAFFIC=85444290},{CERTIFICATION=},{AAO6631=},{AAB7331=},{AAB734=},{AAS4891=Zink-Druckguss},{AAD2511=PVC},{AAB4181=M12},{AAW0741=22 AWG},{BAB3921=EAC, cULus, WEEE, IP69K, IP67, IP68},{AAB2251=gewinkelt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BCC M423-0000-2A-001-VX43T2-050